HomeParti di usuraTaglienti e protezione dei bordi della bennaSegmenti tagliente benna4T-7183: EDGE-SEGMENT
HomeParti di usuraTaglienti e protezione dei bordi della bennaSegmenti tagliente benna4T-7183: EDGE-SEGMENT
4T-7183: EDGE-SEGMENT

Marchio: Cat

fallback-image
Ritirato
4T-7183: EDGE-SEGMENT
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Marchio: Cat

RITIRATO
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 4T-7183

Unità di misura

USAMetrico
Depth (in): 19,0
Hole Spacing (in): 3,346
Thickness (mm): 35,0
Width (in): 12,283
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 312,0
Position: RH
Spade Angle: 15,0
Hole Quantity: 3
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 1,378
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 482,6
Hole Spacing (mm): 85,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 4T-7183

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito