Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemUndervognRullende komponenterKædehjul og segmenterKædehjul514-7401: 23 tænder sporrulle segmenteret tandhjul
HjemUndervognRullende komponenterKædehjul og segmenterKædehjul514-7401: 23 tænder sporrulle segmenteret tandhjul
514-7401: 23 tænder sporrulle segmenteret tandhjul

Kædehjulsegment

Mærke: Cat

Produktbilleder
514-7401: 23 tænder sporrulle segmenteret tandhjul
514-7401: 23 tænder sporrulle segmenteret tandhjul
514-7401: 23 tænder sporrulle segmenteret tandhjul
514-7401: 23 tænder sporrulle segmenteret tandhjul

Kædehjulsegment

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 514-7401

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Kulstål
Boltcirkeldiameter (mm): 514
Back Lash (in): 0.335
Sound Segment: No
Relieved: No
Pocket Angle (degrees): 60
Pitch (in): 6,906
Pitch (mm): 175,41
Bushing Radius (in): 1.063
Bolt Circle Diameter (in): 20.236
Bushing Radius (mm): 27
Material Type: Plain Steel
Sprocket Mounting Type: Offset
UC System: ABRASION
Bolt Thread Size: 0.5
Tooth Width (in): 1.969
Tip Diameter (mm): 658.5
Tooth Width (mm): 50
Number of Bolts: 35
Tip Diameter (in): 25.925
Pitch Circle Diameter: 650.16
Packing Offset Diameter: 649.12
Inner Diameter (mm): 480,0
Inner Diameter (in): 18,898
Back Lash (mm): 8.5
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 514-7401

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet