หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบการหมุนเฟืองโซ่และร่องฟันเฟืองโซ่514-7401: เฟืองโซ่แบ่งส่วนโรลเลอร์สายพานตีนตะขาบฟัน 23 ซี่
หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบการหมุนเฟืองโซ่และร่องฟันเฟืองโซ่514-7401: เฟืองโซ่แบ่งส่วนโรลเลอร์สายพานตีนตะขาบฟัน 23 ซี่
514-7401: เฟืองโซ่แบ่งส่วนโรลเลอร์สายพานตีนตะขาบฟัน 23 ซี่

ส่วนเฟืองโซ่

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
514-7401: เฟืองโซ่แบ่งส่วนโรลเลอร์สายพานตีนตะขาบฟัน 23 ซี่
514-7401: เฟืองโซ่แบ่งส่วนโรลเลอร์สายพานตีนตะขาบฟัน 23 ซี่
514-7401: เฟืองโซ่แบ่งส่วนโรลเลอร์สายพานตีนตะขาบฟัน 23 ซี่
514-7401: เฟืองโซ่แบ่งส่วนโรลเลอร์สายพานตีนตะขาบฟัน 23 ซี่

ส่วนเฟืองโซ่

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 514-7401

หน่วยวัด

USเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมสลัก (มม.): 514
วัสดุ: เหล็กคาร์บอน
Back Lash (in): 0.335
Sound Segment: No
Relieved: No
Pocket Angle (degrees): 60
Pitch (in): 6.906
Pitch (mm): 175.41
Bushing Radius (in): 1.063
Bolt Circle Diameter (in): 20.236
Bushing Radius (mm): 27
Material Type: Plain Steel
Sprocket Mounting Type: Offset
UC System: ABRASION
Bolt Thread Size: 0.5
Tooth Width (in): 1.969
Tip Diameter (mm): 658.5
Tooth Width (mm): 50
Number of Teeth: 23
Number of Bolts: 35
Tip Diameter (in): 25.925
Pitch Circle Diameter: 650.16
Packing Offset Diameter: 649.12
Inner Diameter (mm): 480.0
Inner Diameter (in): 18.898
Back Lash (mm): 8.5
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 514-7401

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน