HjemFørerhuseIndvendig del af førerhuseSæder og komponenter til førerhuseSædesæt522-5955: Boks manuelt sæt
Hjem
FørerhuseIndvendig del af førerhuseSæder og komponenter til førerhuseSædesæt
522-5955: Boks manuelt sæt
522-5955: Boks manuelt sæt

Manuel boks sæt

Mærke: Cat

fallback-image
522-5955: Boks manuelt sæt

Manuel boks sæt

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er i øjeblikket ingen dele, som er tilknyttet til dette sæt.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, skal du kontakt din forhandler

Besøg os

eller brug vores Kontaktformular
.

BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 522-5955

Måleenheder

USMetrisk
Samlet længde (mm): 250,0
Samlet længde (tommer): 9,8
Samlet bredde (mm): 311,0
Samlet bredde (tommer): 12,2
Samlet højde (mm): 60,0
Samlet højde (tommer): 2,4
Vægt (kg): 0,5
Vægt (lb): 1,2
Materiale: plastiskisk
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 522-5955

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert