Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerSkraldenøgler og topnøglerForlængere/adaptere524-9388: Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter
HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerSkraldenøgler og topnøglerForlængere/adaptere524-9388: Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter
524-9388: Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter

Cat® Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter helps to ensure that the force is applied in the correct direction to dislodge the ball stud effectively

Mærke: Cat

Produktbilleder
524-9388: Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter
524-9388: Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter
524-9388: Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter
524-9388: Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter
524-9388: Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter

Cat® Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter helps to ensure that the force is applied in the correct direction to dislodge the ball stud effectively

Mærke: Cat

BeskrivelseSpecifikationer
Beskrivelse af reservedelsnummer 524-9388

A Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter serves as a link between the ball stud and a ball joint press. It helps transmit the force generated by the removal tool to the ball stud, allowing controlled pressure to be applied during the removal process.

Attributes:
• Helps protect surrounding components from damage by focusing the force on the ball stud
• Hardened with Rockwell Hardness C Scale value in the range of 48 - 52, indicating its resistance against deformation

Applications:
A Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter provides a stable connection between the ball stud and the removal tool, making the process of removing ball studs smoother and more controlled.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 524-9388

Måleenheder

USMetrisk
Length (mm): 450,0
Length (in): 17,716
Outer Diameter (mm): 63,5
Outer Diameter (in): 2,5
Weight (kg): 10,33
Weight (lb): 22,773
Material: Alloy Steel,Coating Mixed: Nonmetallic
Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet