হোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলর‌্যাচেট ও সকেটএক্সটেনশন/অ্যাডাপ্টার524-9388: Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter
হোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলর‌্যাচেট ও সকেটএক্সটেনশন/অ্যাডাপ্টার524-9388: Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter
524-9388: Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter

Cat® Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter helps to ensure that the force is applied in the correct direction to dislodge the ball stud effectively

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
524-9388: Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter
524-9388: Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter
524-9388: Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter
524-9388: Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter
524-9388: Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter

Cat® Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter helps to ensure that the force is applied in the correct direction to dislodge the ball stud effectively

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনাস্পেসিফিকেশন
524-9388 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

A Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter serves as a link between the ball stud and a ball joint press. It helps transmit the force generated by the removal tool to the ball stud, allowing controlled pressure to be applied during the removal process.

Attributes:
• Helps protect surrounding components from damage by focusing the force on the ball stud
• Hardened with Rockwell Hardness C Scale value in the range of 48 - 52, indicating its resistance against deformation

Applications:
A Ball Stud Removal Tool Intermediate Adapter provides a stable connection between the ball stud and the removal tool, making the process of removing ball studs smoother and more controlled.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 524-9388 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Length (mm): 450.0
Length (in): 17.716
Outer Diameter (mm): 63.5
Outer Diameter (in): 2.5
Weight (kg): 10.33
Weight (lb): 22.773
Material: Alloy Steel,Coating Mixed: Nonmetallic
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে