HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer541-1323: BOLT-KNAP
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer
541-1323: BOLT-KNAP
541-1323: BOLT-KNAP

Mærke: Cat

fallback-image
541-1323: BOLT-KNAP

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 541-1323
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 541-1323

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Stål med lav legering
Bolt Length (in): 0,709
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Grip Length (mm): 99.999,99
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 3.937,008
Bolt Length (mm): 18
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 541-1323

ERHVERVSKØRETØJ

CUV102D CUV105D CUV85 CUV82

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert