หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู541-1323: สลักปุ่ม
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู
541-1323: สลักปุ่ม
541-1323: สลักปุ่ม

แบรนด์: Cat

fallback-image
541-1323: สลักปุ่ม

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 541-1323
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 541-1323

หน่วยวัด

USเมตริก
วัสดุ: เหล็กอัลลอยต่ำ
Bolt Length (in): 0.709
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Grip Length (mm): 99,999.99
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 3,937.008
Bolt Length (mm): 18
Hand of Thread: RH
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 541-1323

รถอเนกประสงค์

CUV102D CUV105D CUV85 CUV82

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ