HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætAfskærmning545-8283: Forlygtebeskyttere (par)
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætAfskærmning
545-8283: Forlygtebeskyttere (par)
545-8283: Forlygtebeskyttere (par)

Afskærml forlygter mod forhindringer foran maskinen med børsteafskærmning.

Mærke: Cat

Produktbilleder
545-8283: Forlygtebeskyttere (par)
545-8283: Forlygtebeskyttere (par)
545-8283: Forlygtebeskyttere (par)
545-8283: Forlygtebeskyttere (par)

Afskærml forlygter mod forhindringer foran maskinen med børsteafskærmning.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

571-4905: AFSKÆRMNING HØJRE
571-4905: AFSKÆRMNING HØJREAntal: 1
571-4906: AFSKÆRMNING VENSTRE
571-4906: AFSKÆRMNING VENSTREAntal: 1
571-4904: HARDWARE-SÆT
571-4904: HARDWARE-SÆTAntal: 1
Viser 1 til 3 af 3
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 545-8283

Beskrivelse:
• Dette sæt indeholder sideskærme og hardware til montering eller reparation af børstebeskyttelsen.

Egenskaber:
• Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 545-8283

Måleenheder

USMetrisk
Samlet længde (mm): 380,0
Samlet længde (tommer): 15,0
Samlet bredde (mm): 310,0
Samlet bredde (tommer): 12,2
Samlet højde (mm): 135,0
Samlet højde (tommer): 5,3
Vægt (kg): 1,9
Vægt (lb): 4,2
Materiale: Stål
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 545-8283

ERHVERVSKØRETØJ

CUV102D CUV105D CUV85 CUV82

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet