HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoProtezioni545-8283: Protezioni spazzole fari (coppia)
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoProtezioni545-8283: Protezioni spazzole fari (coppia)
545-8283: Protezioni spazzole fari (coppia)

Schermare i fari anteriori da eventuali impedimenti sulla parte anteriore della macchina con una protezione per le spazzole.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
545-8283: Protezioni spazzole fari (coppia)
545-8283: Protezioni spazzole fari (coppia)
545-8283: Protezioni spazzole fari (coppia)
545-8283: Protezioni spazzole fari (coppia)

Schermare i fari anteriori da eventuali impedimenti sulla parte anteriore della macchina con una protezione per le spazzole.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

571-4904: Kit bulloneria
571-4904: Kit bulloneriaQuantità: 1
571-4906: PROTEZIONE SX
571-4906: PROTEZIONE SXQuantità: 1
571-4905: PROTEZIONE DX
571-4905: PROTEZIONE DXQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 3 di 3
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 545-8283

Descrizione:
• Questo kit contiene le protezioni laterali e l'hardware per l'installazione o la riparazione della protezione della spazzola.

Attributi:
• I nostri kit sono progettati per la massima praticità: preconfezionati, ordinati con un unico codice prodotto e consegnati in un'unica scatola, per farvi risparmiare tempo e denaro.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 545-8283

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza totale (mm): 380,0
Lunghezza totale (pollici): 15,0
Larghezza totale (mm): 310,0
Larghezza totale (pollici): 12,2
Altezza totale (mm): 135,0
Altezza totale (pollici): 5,3
Peso (kg): 1,9
Peso (lb): 4,2
Materiale: Acciaio
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 545-8283

VEICOLO DA LAVORO

CUV102D CUV105D CUV85 CUV82

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito