HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagFlade plader i almindelig form548-2605: MELLEMLÆG
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagFlade plader i almindelig form548-2605: MELLEMLÆG
548-2605: MELLEMLÆG

Mærke: Cat

fallback-image
548-2605: MELLEMLÆG

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 548-2605

Måleenheder

USMetrisk
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 29,97
Inside Diameter (mm): 25,27
Thickness (mm): 99.999,99
Materiale: Stål med lav legering
Outside Diameter (in): 1,18
Thickness (in): 3.937,008
Inside Diameter (in): 0,995
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 548-2605

ERHVERVSKØRETØJ

CUV102D CUV105D CUV85 CUV82

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet