HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolariPiastre a forma piatta comune548-2605: SPESSORE
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolariPiastre a forma piatta comune548-2605: SPESSORE
548-2605: SPESSORE

Marchio: Cat

fallback-image
548-2605: SPESSORE

Marchio: Cat

SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 548-2605

Unità di misura

USAMetrico
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 29,97
Inside Diameter (mm): 25,27
Thickness (mm): 99.999,99
Materiale: Acciaio bassolegato
Outside Diameter (in): 1,18
Thickness (in): 3.937,008
Inside Diameter (in): 0,995
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 548-2605

VEICOLO DA LAVORO

CUV102D CUV105D CUV85 CUV82

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito