HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætKomfort og bekvemmelighed548-9159: Bakspejl-kit
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætKomfort og bekvemmelighed
548-9159: Bakspejl-kit
548-9159: Bakspejl-kit

Forøg synligheden af det omgivende arbejdsområde bag maskinen ved hjælp af dette buede bakspejl.

Mærke: Cat

Produktbilleder
548-9159: Bakspejl-kit
548-9159: Bakspejl-kit
548-9159: Bakspejl-kit

Forøg synligheden af det omgivende arbejdsområde bag maskinen ved hjælp af dette buede bakspejl.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

571-4901: SPEJL
571-4901: SPEJLAntal: 1
573-5046: HARDWARESÆT
573-5046: HARDWARESÆTAntal: 1
Viser 1 til 2 af 2
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 548-9159

Beskrivelse:
• Dette sæt indeholder spejlet og hardware til installation af bakspejlet på CUV82, CUV85, CUV102D og CUV105D erhvervskøretøjer.

Egenskaber:
• Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 548-9159

Måleenheder

USMetrisk
Samlet længde (mm): 245,0
Samlet længde (tommer): 9,65
Samlet bredde (mm): 125,0
Samlet bredde (tommer): 4,93
Samlet højde (mm): 80,0
Samlet højde (tommer): 3,15
Vægt (kg): 1,12
Vægt (lb): 2,47
Materiale: plastiskisk
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 548-9159

ERHVERVSKØRETØJ

CUV102D CUV105D CUV85 CUV82

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet