HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringLejesæt til drivlinje560-3658: SÆT-FNL DRV OVHL (BÆLTEMASKINE)
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringLejesæt til drivlinje560-3658: SÆT-FNL DRV OVHL (BÆLTEMASKINE)
560-3658: SÆT-FNL DRV OVHL (BÆLTEMASKINE)

Mærke: Cat

Produktbilleder
560-3658: SÆT-FNL DRV OVHL (BÆLTEMASKINE)
560-3658: SÆT-FNL DRV OVHL (BÆLTEMASKINE)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

1P-9005: TÆTNING
1P-9005: TÆTNINGAntal: 1
3D-9133: 314,33 mm udvendig diameter lejeskål
3D-9133: 314,33 mm udvendig diameter lejeskålAntal: 1
6Y-0857: 318,52mm tætningsring indvendig diameter duo kegleforsegling
6Y-0857: 318,52mm tætningsring indvendig diameter duo kegleforseglingAntal: 1
6H-3566: Lejekonus med indvendig diameter på 63,5 mm
6H-3566: Lejekonus med indvendig diameter på 63,5 mmAntal: 6
9M-5892: 514,65 mm indvendig diameter o-rings pakning
9M-5892: 514,65 mm indvendig diameter o-rings pakningAntal: 1
2K-2939: 177,39 mm indvendig diameter O-ringstætning
2K-2939: 177,39 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
6V-7970: 19,4 mm indvendig diameter tætning-O-ring
6V-7970: 19,4 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
5P-4921: Løbering-Ydre
5P-4921: Løbering-YdreAntal: 2
5D-6296: 203,20 mm konisk rullekegleleje
5D-6296: 203,20 mm konisk rullekeglelejeAntal: 1
9H-3360: TÆTNING
9H-3360: TÆTNINGAntal: 1
126-0588: 234,95 mm indvendig diameter konisk kegleleje
126-0588: 234,95 mm indvendig diameter konisk keglelejeAntal: 1
1J-9227: Cylindriske rulleleje
1J-9227: Cylindriske rullelejeAntal: 2
2R-0098: PAKNING-O-RING
2R-0098: PAKNING-O-RINGAntal: 1
3D-2992: O-ringspakning med indvendig diameter på 26,64 mm
3D-2992: O-ringspakning med indvendig diameter på 26,64 mmAntal: 1
5D-6298: 317,50 mm udvendig diameter kopleje
5D-6298: 317,50 mm udvendig diameter koplejeAntal: 1
5P-4920: Leje-løbering og rulleenhed
5P-4920: Leje-løbering og rulleenhedAntal: 2
8C-5193: 38,7 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
8C-5193: 38,7 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
6H-3568: 122,24 mm konisk rulleleje kop
6H-3568: 122,24 mm konisk rulleleje kopAntal: 6
6F-8146: 59,69 mm indvendig diameter O-ringstætning
6F-8146: 59,69 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
Viser 1 til 19 af 19
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 560-3658

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 560-3658

LARVEBÅNDSDOZER

D7E LGP D7E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet