HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkslagersett560-3658: SETT-FNL DRV OVHL (BORTEMASKIN)
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettDrivverk og styringDrivverkslagersett560-3658: SETT-FNL DRV OVHL (BORTEMASKIN)
560-3658: SETT-FNL DRV OVHL (BORTEMASKIN)

Merke: Cat

Produktbilder
560-3658: SETT-FNL DRV OVHL (BORTEMASKIN)
560-3658: SETT-FNL DRV OVHL (BORTEMASKIN)

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

1P-9005: TETNING
1P-9005: TETNINGAntall: 1
3D-9133: 314,33 mm utvendig diameter på kopplager
3D-9133: 314,33 mm utvendig diameter på kopplagerAntall: 1
6H-3566: Kjeglelager med 63,5 mm innvendig diameter
6H-3566: Kjeglelager med 63,5 mm innvendig diameterAntall: 6
6Y-0857: 318,52 mm tetningsringens innvendige diameter Duo Cone-tetning
6Y-0857: 318,52 mm tetningsringens innvendige diameter Duo Cone-tetningAntall: 1
9M-5892: 514,65 mm innvendig diameter tetnings-O-ring
9M-5892: 514,65 mm innvendig diameter tetnings-O-ringAntall: 1
2K-2939: O-ringtetning med 177,39 mm innvendig diameter
2K-2939: O-ringtetning med 177,39 mm innvendig diameterAntall: 1
6V-7970: 19,4 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
6V-7970: 19,4 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 1
1J-9227: Sylindrisk rullelager
1J-9227: Sylindrisk rullelagerAntall: 2
126-0588: Konisk lager med 234,95 mm innvendig diameter
126-0588: Konisk lager med 234,95 mm innvendig diameterAntall: 1
5D-6298: 317,50 mm utvendig diameter kopplager
5D-6298: 317,50 mm utvendig diameter kopplagerAntall: 1
3D-2992: 26,64 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
3D-2992: 26,64 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
6H-3568: 122,24 mm konisk rullelagerkopp
6H-3568: 122,24 mm konisk rullelagerkoppAntall: 6
6F-8146: O-ringtetning med 59,69 mm innvendig diameter
6F-8146: O-ringtetning med 59,69 mm innvendig diameterAntall: 1
8C-5193: 38,7 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
8C-5193: 38,7 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 1
2R-0098: O-RINGSTETNING
2R-0098: O-RINGSTETNINGAntall: 1
5P-4920: Topprullelager
5P-4920: TopprullelagerAntall: 2
5D-6296: 203,20 mm konisk rullelager med konisk kjegle
5D-6296: 203,20 mm konisk rullelager med konisk kjegleAntall: 1
9H-3360: TETNING
9H-3360: TETNINGAntall: 1
5P-4921: Ytre spor
5P-4921: Ytre sporAntall: 2
Viser 1 til 19 av 19
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 560-3658

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 560-3658

BULLDOSER

D7E LGP D7E

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet