Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Registrér dig
Caterpillar

Vælg butik

For prisfastsættelse og tilgængelighed

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagFlade plader i almindelig form562-0340: SKIVE
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerStænger, plader og vinkelbeslagFlade plader i almindelig form562-0340: SKIVE
562-0340: SKIVE

Mærke: Cat

fallback-image
562-0340: SKIVE

Mærke: Cat

DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 562-0340

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 562-0340

Måleenheder

USMetrisk
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 5,7
Inside Diameter (mm): 99.999,99
Thickness (mm): 0,6
Coating: Zinc Plated
Materiale: Stål med lav legering
Outside Diameter (in): 0,224
Thickness (in): 0,024
Inside Diameter (in): 3.937,008
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 562-0340

ERHVERVSKØRETØJ

CUV102D CUV105D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet