Caterpillar

Vælg udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater
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
HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet562-8094: C175 Repower-luftstartsæt
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet
562-8094: C175 Repower-luftstartsæt
562-8094: C175 Repower-luftstartsæt

Repower - Udskiftning af 3524 -motoren med C175 til 797B -maskinen. Yderligere sæt og dele, der kræves til konvertering.

Mærke: Cat

Produktbilleder
562-8094: C175 Repower-luftstartsæt
562-8094: C175 Repower-luftstartsæt
562-8094: C175 Repower-luftstartsæt
562-8094: C175 Repower-luftstartsæt

Repower - Udskiftning af 3524 -motoren med C175 til 797B -maskinen. Yderligere sæt og dele, der kræves til konvertering.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

6L-5699: 1 1/2" brystvorterør
6L-5699: 1 1/2" brystvorterørAntal: 1
4D-6466: 14,28 mm diameter P klip
4D-6466: 14,28 mm diameter P klipAntal: 3
592-5353: Startmotor
592-5353: StartmotorAntal: 1
344-5675: M10 x 1,5 mm unbrakotrik
344-5675: M10 x 1,5 mm unbrakotrikAntal: 1
228-7088: O-ringspakning med udvendig diameter på 11,23 mm
228-7088: O-ringspakning med udvendig diameter på 11,23 mmAntal: 5
4K-8864: 14,29mm indvendig diameter stålsløjfe klip
4K-8864: 14,29mm indvendig diameter stålsløjfe klipAntal: 2
6V-1869: Gummigennemføring med flange med indvendig diameter på 65 mm
6V-1869: Gummigennemføring med flange med indvendig diameter på 65 mmAntal: 4
8C-6866: 15,88 mm sekskantet væsketransporterende adapter
8C-6866: 15,88 mm sekskantet væsketransporterende adapterAntal: 1
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm sekskantbolt
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm sekskantboltAntal: 1
565-0780: High Temperature General Purpose
565-0780: High Temperature General PurposeAntal: 1
565-0779: High Temperature General Purpose
565-0779: High Temperature General PurposeAntal: 1
5B-7661: 1 - 1/2" Lige adapter
5B-7661: 1 - 1/2" Lige adapterAntal: 1
7X-5331: 9/16-18" x 1/4-18" NPTF vinkelrørsadapter
7X-5331: 9/16-18" x 1/4-18" NPTF vinkelrørsadapterAntal: 1
4N-3411: Ventil til startmotorrelæ
4N-3411: Ventil til startmotorrelæAntal: 1
8T-4121: 11 mm indvendig diameter skive
8T-4121: 11 mm indvendig diameter skiveAntal: 9
8T-4172: M10-1,5 x 80 mm bolt med sekskantet hoved
8T-4172: M10-1,5 x 80 mm bolt med sekskantet hovedAntal: 1
171-5338: 1,5-11" gevind sekskantet rørstik
171-5338: 1,5-11" gevind sekskantet rørstikAntal: 1
6V-1867: Enkel halv topklips
6V-1867: Enkel halv topklipsAntal: 4
8C-8408: ORFS, 45 graders vinkelrørsadapter
8C-8408: ORFS, 45 graders vinkelrørsadapterAntal: 1
8B-9913: 90 graders reduktionsalbue
8B-9913: 90 graders reduktionsalbueAntal: 1
561-3681: One Wire Braid
561-3681: One Wire BraidAntal: 1
220-0771: M16-2 x 45 mm 12-punkts hovedbolt
220-0771: M16-2 x 45 mm 12-punkts hovedboltAntal: 3
9Y-6089: 0,8 mm tyk svinghjulshuspakning
9Y-6089: 0,8 mm tyk svinghjulshuspakningAntal: 1
302-8496: 2-11" 1/2 x 2-11" 1/2 stik
302-8496: 2-11" 1/2 x 2-11" 1/2 stikAntal: 2
480-2987: 2" Air System Control albue adapter
480-2987: 2" Air System Control albue adapterAntal: 1
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm sekskantet hovedbolt
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm sekskantet hovedboltAntal: 3
7M-0327: 17,40mm indvendig diameter trykskive
7M-0327: 17,40mm indvendig diameter trykskiveAntal: 3
1F-7854: 20mm udvendig diameter stål afstandsstykke
1F-7854: 20mm udvendig diameter stål afstandsstykkeAntal: 1
6V-1868: Enkelt halvbundsklip
6V-1868: Enkelt halvbundsklipAntal: 4
Viser 1 til 29 af 29
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 562-8094

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 562-8094

DUMPER

797 797B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert