Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneOsiągi i wydajność562-8094: Zestaw modernizacyjny rozruchu pneumatycznego C175
Strona główna
Zestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneOsiągi i wydajność
562-8094: Zestaw modernizacyjny rozruchu pneumatycznego C175
562-8094: Zestaw modernizacyjny rozruchu pneumatycznego C175

Repower - Wymiana silnika 3524 na C175 dla maszyny 797B. Do konwersji wymagane są dodatkowe zestawy i części.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
562-8094: Zestaw modernizacyjny rozruchu pneumatycznego C175
562-8094: Zestaw modernizacyjny rozruchu pneumatycznego C175
562-8094: Zestaw modernizacyjny rozruchu pneumatycznego C175
562-8094: Zestaw modernizacyjny rozruchu pneumatycznego C175

Repower - Wymiana silnika 3524 na C175 dla maszyny 797B. Do konwersji wymagane są dodatkowe zestawy i części.

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Zawarte pozycje

Brak dostępnych wyników.

565-0780: High Temperature General Purpose
565-0780: High Temperature General PurposeIlość: 1
565-0779: High Temperature General Purpose
565-0779: High Temperature General PurposeIlość: 1
5B-7661: Złącze proste 1 - 1/2
5B-7661: Złącze proste 1 - 1/2Ilość: 1
4N-3411: Zawór Przekaźnikowy Silnik Rozrusznika
4N-3411: Zawór Przekaźnikowy Silnik RozrusznikaIlość: 1
8C-8408: Adapter kątowy ORFS 45 stopni
8C-8408: Adapter kątowy ORFS 45 stopniIlość: 1
171-5338: Wtyczka rurki sześciokątnej z gwintem 1,5-11
171-5338: Wtyczka rurki sześciokątnej z gwintem 1,5-11Ilość: 1
7X-5331: Adapter kolankowy NPTF "9/16-18" x 1/4-18
7X-5331: Adapter kolankowy NPTF "9/16-18" x 1/4-18Ilość: 1
8T-4121: Podkładka o średnicy wewnętrznej 11 mm
8T-4121: Podkładka o średnicy wewnętrznej 11 mmIlość: 9
6V-1867: Pojedynczy półzacisk górny
6V-1867: Pojedynczy półzacisk górnyIlość: 4
8T-4172: Śruba sześciokątna M10-1,5 x 80 mm
8T-4172: Śruba sześciokątna M10-1,5 x 80 mmIlość: 1
6L-5699: Złączka rurowa 1 1/2
6L-5699: Złączka rurowa 1 1/2Ilość: 1
592-5353: Rozrusznik
592-5353: RozrusznikIlość: 1
6V-1869: Gumowa Przelotka z kołnierzem o średnicy wewnętrznej 65 mm
6V-1869: Gumowa Przelotka z kołnierzem o średnicy wewnętrznej 65 mmIlość: 4
8C-6866: Sześciokątne złącze do transportu płynów 15,88 mm
8C-6866: Sześciokątne złącze do transportu płynów 15,88 mmIlość: 1
4D-6466: Zacisk P o średnicy 14,28 mm
4D-6466: Zacisk P o średnicy 14,28 mmIlość: 3
228-7088: Pierścień O-Ring Uszczelnienie o średnicy zewnętrznej 11,23 mm
228-7088: Pierścień O-Ring Uszczelnienie o średnicy zewnętrznej 11,23 mmIlość: 5
4K-8864: Stalowy zacisk pętlowy o średnicy wewnętrznej 14,29 mm
4K-8864: Stalowy zacisk pętlowy o średnicy wewnętrznej 14,29 mmIlość: 2
344-5675: Nakrętka sześciokątna M10 x 1,5 mm
344-5675: Nakrętka sześciokątna M10 x 1,5 mmIlość: 1
8T-4136: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1.5 x 25 mm
8T-4136: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1.5 x 25 mmIlość: 1
8B-9913: Kolanko redukcyjne 90 stopni
8B-9913: Kolanko redukcyjne 90 stopniIlość: 1
561-3681: One Wire Braid
561-3681: One Wire BraidIlość: 1
302-8496: Złącze 2-11" 1/2 x 2-11" 1/2
302-8496: Złącze 2-11" 1/2 x 2-11" 1/2Ilość: 2
480-2987: Łącznik kolankowy sterowania układem pneumatycznym 2
480-2987: Łącznik kolankowy sterowania układem pneumatycznym 2Ilość: 1
220-0771: Śruba z 12-kątnym łbem M16-2 x 45 mm
220-0771: Śruba z 12-kątnym łbem M16-2 x 45 mmIlość: 3
1F-7854: Stalowy element dystansowy o średnicy zewnętrznej 20 mm
1F-7854: Stalowy element dystansowy o średnicy zewnętrznej 20 mmIlość: 1
8T-4195: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1,5 x 30 mm
8T-4195: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1,5 x 30 mmIlość: 3
6V-1868: Pojedyncza dolna półobejma
6V-1868: Pojedyncza dolna półobejmaIlość: 4
7M-0327: Podkładka oporowa o średnicy wewnętrznej 17,40 mm
7M-0327: Podkładka oporowa o średnicy wewnętrznej 17,40 mmIlość: 3
9Y-6089: Uszczelka obudowy koła zamachowego o grubości 0,8 mm
9Y-6089: Uszczelka obudowy koła zamachowego o grubości 0,8 mmIlość: 1
Wyświetlanie 1 – 29 z 29
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 562-8094

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 562-8094

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

797 797B

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione