Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.

Registrér dig

Caterpillar

Søg efter reservedelsnummer eller -navn
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse597-9161: Pakningssæt-enkelt topstykke
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse
597-9161: Pakningssæt-enkelt topstykke
597-9161: Pakningssæt-enkelt topstykke

PAKNING KT-ENKELT TOPSTYKKE uden forkammerpakninger

Mærke: Cat

fallback-image
597-9161: Pakningssæt-enkelt topstykke

PAKNING KT-ENKELT TOPSTYKKE uden forkammerpakninger

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse

Beskrivelse:
• Dette sæt (597-9161) indeholder pakninger og tætningertil genopbygning og geninstallation af et enkelt topstykke. Dette sæt inkluderer turbo-pakninger, men inkluderer ikke brændstofindsprøjtningsdysepakningerne. Bestil et enkelt brændstofindsprøjtningstætningssæt efter behov.

Egenskaber:
• Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Beskrivelse:
• Dette sæt (597-9161) indeholder pakninger og tætningertil genopbygning og geninstallation af et enkelt topstykke. Dette sæt inkluderer turbo-pakninger, men inkluderer ikke brændstofindsprøjtningsdysepakningerne. Bestil et enkelt brændstofindsprøjtningstætningssæt efter behov.

Egenskaber:
• Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Specifikationer
Specifikationer

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller
Kompatible modeller
Motor – Industriel
G3608G3612G3606G3616
Vis mere
Motor – Industriel
G3608G3612G3606G3616
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

136-7730: 1,93 mm tyk udstødningsmanifoldpakning
136-7730: 1,93 mm tyk udstødningsmanifoldpakningAntal: 1
389-8390: BRÆNDSTOFSYSTEMS PAKNING
389-8390: BRÆNDSTOFSYSTEMS PAKNINGAntal: 1
6V-3602: 335 mm indvendig diameter O-ring pakning
6V-3602: 335 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 1
8T-8883: 421,7 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
8T-8883: 421,7 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
228-7089: 12,83 mm udvendig diameter O-ring tætning
228-7089: 12,83 mm udvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
6V-3834: 88,57 mm indvendig diameter O-ring tætning
6V-3834: 88,57 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
9X-7688: O-ringspakning med en indvending diameter på 329,57 mm
9X-7688: O-ringspakning med en indvending diameter på 329,57 mmAntal: 1
324-8782: Trykaflastningstætning
324-8782: TrykaflastningstætningAntal: 1
2W-5023: 0,8 mm tyk flangepakning
2W-5023: 0,8 mm tyk flangepakningAntal: 2
143-2878: 4 mm tyk toppakning
143-2878: 4 mm tyk toppakningAntal: 1
389-8395: Pakning til brændstofsystem med en indvendig diameter på 63,09 mm
389-8395: Pakning til brændstofsystem med en indvendig diameter på 63,09 mmAntal: 2
6V-5139: 97,79 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
6V-5139: 97,79 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 2
2N-3350: 21,59mm indvendig diameter tætning-O-ring
2N-3350: 21,59mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 8
6V-3830: O-ringspakning med indvendig diameter på 34,29 mm
6V-3830: O-ringspakning med indvendig diameter på 34,29 mmAntal: 1
6V-4314: 129,54 mm indvendig diameter O-ring pakning
6V-4314: 129,54 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 2
305-5302: Racerbane rektangulær gummi O-ring tætning
305-5302: Racerbane rektangulær gummi O-ring tætningAntal: 2
2N-0475: O-ringspakning med indvendig diameter på 56,52 mm
2N-0475: O-ringspakning med indvendig diameter på 56,52 mmAntal: 1
8C-5230: 43,82 mm indvendig diameter paknings-O-ring
8C-5230: 43,82 mm indvendig diameter paknings-O-ringAntal: 8
6J-2244: 66,27 mm indvendig diameter tætning-O-ring
6J-2244: 66,27 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
Viser 1 til 19 af 19
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 597-9161

Beskrivelse:
• Dette sæt (597-9161) indeholder pakninger og tætningertil genopbygning og geninstallation af et enkelt topstykke. Dette sæt inkluderer turbo-pakninger, men inkluderer ikke brændstofindsprøjtningsdysepakningerne. Bestil et enkelt brændstofindsprøjtningstætningssæt efter behov.

Egenskaber:
• Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 597-9161

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 597-9161

MOTOR – INDUSTRIEL

G3608 G3612 G3606 G3616

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert