HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer5F-4475: Bolt m/sekskantet hoved
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer
5F-4475: Bolt m/sekskantet hoved
5F-4475: Bolt m/sekskantet hoved

Bolt m/sekskantet hoved

Mærke: Cat

Produktbilleder
5F-4475: Bolt m/sekskantet hoved

Bolt m/sekskantet hoved

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 5F-4475
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 5F-4475

Måleenheder

USMetrisk
Boltlængde (tommer): 1,5
Bolt Length (mm): 38,1
Boltype: Bolt m/sekskantet hoved
Længde på greb (tommer): 0,75
Grip Length (mm): 19,05
Materiale: STÅL,Kulstål
Thread Size (in): 0,01
Thread Size (mm): 0,250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x28
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 5F-4475

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3508 D379B 3412 D399 3406 3408B 3408C 3408 3412C 3512 3516 D398B

MOTOR – MASKINE

3408

HJULDOZER

834 824B 824 988

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4

DUMPER

769 769B 768B

MOTOR – LASTVOGN

1673

MOTOR – INDUSTRIEL

3304 3306 D398 3412 D399 D353C D353E D353D D333C D342 D348 D346 D342C D330C D398B 3406 D379 D379B 3408B G353D G398 G379A G342C G379

MOTORGRADER

12G 120G 16 140G 16G 130G 14G

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 130G

MARINE PRODUKTER

D353E D337 D337F D353C D353D D397D D315 D379A D379B D375D D399 D346 D348 D326F D398A D398B D342C D342 D343

LARVEBÅNDSLÆSSER

983

GUMMIHJULSSCRAPER

627B 623B 637 631C 621B 633C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert