AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi5F-4475: Șurub cu cap hexagonal
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi
5F-4475: Șurub cu cap hexagonal
5F-4475: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal

Marcă: Cat

Imaginile produselor
5F-4475: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal
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
Diagramă piese pentru 5F-4475
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 5F-4475

Unități de măsură

SUAMetric
Lungimea șurubului (in): 1,5
Bolt Length (mm): 38,1
Tip șurub: Șurub cu cap hexagonal
Lungime de prindere (in): 0,75
Grip Length (mm): 19,05
Material: OŢEL,Oțel carbon
Thread Size (in): 0,01
Thread Size (mm): 0,250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x28
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 5F-4475

MOTOR - SET GENERATOR

3508 D379B 3412 D399 3406 3408B 3408C 3408 3412C 3512 3516 D398B

PRODUSE MARINE

D353E D337 D337F D353C D353D D397D D315 D379A D379B D375D D399 D346 D348 D326F D398A D398B D342C D342 D343

GENERATOR

SR4

BULDOZER CU ROTI

834 824B 824 988

UNEALTA DE LUCRU

140G 12G 130G

MOTOR - INDUSTRIAL

3304 3306 D398 3412 D399 D353C D353E D353D D333C D342 D348 D346 D342C D330C D398B 3406 D379 D379B 3408B G353D G398 G379A G342C G379

MOTOR - CAMION

1673

MOTOR - UTILAJ

3408

ÎNCARCATOR CU SENILE

983

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

769 769B 768B

AUTOGREDER

12G 120G 16 140G 16G 130G 14G

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

627B 623B 637 631C 621B 633C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert