HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerNøgler5P-0327: Skruenøgle
BeskrivelseSpecifikationer

Beskrivelse af reservedelsnummer 5P-0327

The Flare Nut Crowfoot Wrench is used to handle flare nuts, which are commonly found on hydraulic fittings in the equipment. It features a unique structure that allows it to fit over the flare nut without interference from adjacent components. Its open-ended structure provides a secure grip on the nut, facilitating easy application of torque. Thus, it is a necessary tool for mechanics and technicians to ensure accurate and efficient adjustments and repairs.

Attributes:
• Provides a strong grip on fasteners to prevent slipping.
• Features a chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.
• Equipped with a 3/8 inch square drive for accurate fit.

Applications:
The Flare Nut Crowfoot Wrench is utilized in different locations, where flare nuts are used in hydraulic fittings, within the hydraulic system that require adjustment and maintenance.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som delstaten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 5P-0327

Måleenheder

USMetrisk

    Outer Diameter (in):

    1,22

    Width (in):

    0,75

    Height (in):

    1,74

    Square Drive (in):

    3/8"

    Hex Size (in):

    0,812

    Weight (lb):

    0,099

    Material:

    Steel,Carbon Steel

    Størrelse (tommer):

    13/16

    Drev (tommer):

    3/8

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet