Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыГаечные ключи5P-0327: Гаечный ключ
Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыГаечные ключи5P-0327: Гаечный ключ
5P-0327: Гаечный ключ

Cat® Flare Nut Crowfoot Wrench tightens and loosens flare nuts, providing access and leverage in confined spaces for equipment maintenance

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
5P-0327: Гаечный ключ
5P-0327: Гаечный ключ

Cat® Flare Nut Crowfoot Wrench tightens and loosens flare nuts, providing access and leverage in confined spaces for equipment maintenance

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
ОписаниеТехнические характеристики
Технические характеристики номера по каталогу 5P-0327

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Outer Diameter (mm): 30,99
Outer Diameter (in): 1,22
Width (mm): 19,05
Width (in): 0,75
Height (mm): 44,2
Height (in): 1,74
Square Drive (in): 3/8"
Hex Size (mm): 20,64
Hex Size (in): 0,812
Weight (kg): 0,045
Weight (lb): 0,099
Material: Steel,Carbon Steel
Присоединительный квадрат (дюймы): 3/8
Размер (дюймы): 13/16
Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен