HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer5P-8288: Bolt m/sekskantet hoved
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer5P-8288: Bolt m/sekskantet hoved
5P-8288: Bolt m/sekskantet hoved

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Produktbilleder
5P-8288: Bolt m/sekskantet hoved

Cat®-bolt med sekskantet hoved

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 5P-8288

Måleenheder

USMetrisk
Boltlængde (tommer): 11
Bolt Length (mm): 279,4
Boltype: Bolt m/sekskantet hoved
Længde på greb (tommer): 9,0
Grip Length (mm): 228,6
Materiale: Stål,Kulstål
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 5P-8288

LARVEBÅNDSDOZER

D11N 11 11SU 11U

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3512 3516 3508

DUMPER

785 789 777B 776B

MOTOR – INDUSTRIEL

3512 3516 3508 3516 3512 3516 G3512 G3516

MARINE PRODUKTER

3508 3516 3512

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet