AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi5P-8288: Șurub cu cap hexagonal
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi5P-8288: Șurub cu cap hexagonal
5P-8288: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
5P-8288: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 5P-8288

Unități de măsură

SUAMetric
Lungimea șurubului (in): 11
Bolt Length (mm): 279,4
Tip șurub: Șurub cu cap hexagonal
Lungime de prindere (in): 9,0
Grip Length (mm): 228,6
Material: Oţel,Oțel carbon
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 5P-8288

BULDOZER

11SU 11U

TRACTOARE CU ȘENILE

D11N

MOTOR MARITIM

3508 3516 3512

CAMION

785 789 777B

MOTOR SET GENERATOR

3512 3516 3508

MOTOR INDUSTRIAL

3512 3516 3508

MOTOR LOCOMOTIVĂ

3516

MOTOR GAZ

G3512 G3516

TRACTOR

776B

PLUG

11

MOTOR VEHICULE

3516 3512

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită