HjemDrivlinjeTransmissioner og komponenterTransmissionsplader600-7986: Endeplade 77 tænder
HjemDrivlinjeTransmissioner og komponenterTransmissionsplader600-7986: Endeplade 77 tænder
600-7986: Endeplade 77 tænder

Cat® 13 mm tyk endeplade til planettransmission i drivlinjen

Mærke: Cat

Produktbilleder
600-7986: Endeplade 77 tænder
600-7986: Endeplade 77 tænder
600-7986: Endeplade 77 tænder
600-7986: Endeplade 77 tænder
600-7986: Endeplade 77 tænder

Cat® 13 mm tyk endeplade til planettransmission i drivlinjen

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 600-7986

Måleenheder

USMetrisk
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 246,29
Inside Diameter (mm): 171,0
Thickness (mm): 13,0
Outside Diameter (in): 9,696
Inside Diameter (in): 6,732
Thickness (in): 0,512
Material: Carbon Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 600-7986

LEDDELT LASTVOGN MED TIPPELAD

735C 740 GC 740C 745 745C 740

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet