Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్ట్రాన్స్‌మిషన్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుట్రాన్స్‌మిషన్ ప్లేట్‌లు600-7986: ప్లేట్-ఎండ్
హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్ట్రాన్స్‌మిషన్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుట్రాన్స్‌మిషన్ ప్లేట్‌లు600-7986: ప్లేట్-ఎండ్
600-7986: ప్లేట్-ఎండ్

Cat® ఎండ్ ప్లేట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
600-7986: ప్లేట్-ఎండ్
600-7986: ప్లేట్-ఎండ్
600-7986: ప్లేట్-ఎండ్
600-7986: ప్లేట్-ఎండ్
600-7986: ప్లేట్-ఎండ్

Cat® ఎండ్ ప్లేట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 600-7986 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 246.29
లోపలి వ్యాసం (mm): 171.0
మందం (mm): 13.0
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 9.696
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 6.732
మందం (ఇంచులలో): 0.512
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 600-7986కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

735C 740 GC 740C 745 745C 740

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది