Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater

Vælg butik

Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

HjemFørerhuseIndvendig del af førerhuseIsolering til førerhuse601-4910: 12mm tyk Kabine Varmeisolering
HjemFørerhuseIndvendig del af førerhuseIsolering til førerhuse601-4910: 12mm tyk Kabine Varmeisolering
601-4910: 12mm tyk Kabine Varmeisolering

Cat® Cabin Heat Insulation reduces heat transfer into the cabin to help maintain a stable and comfortable interior temperature

Mærke: Cat

Produktbilleder
601-4910: 12mm tyk Kabine Varmeisolering
601-4910: 12mm tyk Kabine Varmeisolering
601-4910: 12mm tyk Kabine Varmeisolering
601-4910: 12mm tyk Kabine Varmeisolering
601-4910: 12mm tyk Kabine Varmeisolering

Cat® Cabin Heat Insulation reduces heat transfer into the cabin to help maintain a stable and comfortable interior temperature

Mærke: Cat

DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 601-4910

Måleenheder

USMetrisk
Length (mm): 682,3
Length (in): 26,86
Height (mm): 185,2
Height (in): 7,29
Thickness (mm): 12,0
Thickness (in): 0,47
Weight (kg): 0,03
Weight (lb): 0,1
Material: Insulation,Acoustical Insulation,Acrylic Adhesive
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 601-4910

HYDRAULISK MINIGRAVEMASKINE

304 305 305.5 CR 305 CR

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet