HjemFørerhuseIndvendig del af førerhuseIsolering til førerhuse601-4909: 12mm tyk Kabine Varmeisolering
HjemFørerhuseIndvendig del af førerhuseIsolering til førerhuse601-4909: 12mm tyk Kabine Varmeisolering
601-4909: 12mm tyk Kabine Varmeisolering

Cat® Cabin Heat Insulation reduces heat transfer into the cabin to help maintain a stable and comfortable interior temperature

Mærke: Cat

Produktbilleder
601-4909: 12mm tyk Kabine Varmeisolering
601-4909: 12mm tyk Kabine Varmeisolering
601-4909: 12mm tyk Kabine Varmeisolering
601-4909: 12mm tyk Kabine Varmeisolering
601-4909: 12mm tyk Kabine Varmeisolering

Cat® Cabin Heat Insulation reduces heat transfer into the cabin to help maintain a stable and comfortable interior temperature

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 601-4909

Måleenheder

USMetrisk
Length (mm): 213,5
Length (in): 8,41
Height (mm): 148,9
Height (in): 5,86
Thickness (mm): 12,0
Thickness (in): 0,47
Weight (kg): 0,01
Weight (lb): 0,0
Material: Insulation,Acoustical Insulation,Acrylic Adhesive
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 601-4909

HYDRAULISK MINIGRAVEMASKINE

304 305 305.5 CR 305 CR

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet