HjemUndervognLarvebåndskomponenterLarvebåndsstifter607-1448: Stift til larvebånd
Hjem607-1448: Stift til larvebånd

Sammenlign alternative dele

Diameter (tommer)

Overall Length (in)

Hole Depth (in)

Beskrivelse

607-1448

Denne reservedel:

181.0

9,665

0

Cat® Sporstift til fedtsmurte sporsystemer (GLT), længde: 246 mm, Diameter: 46 mm

541-4599

Denne reservedel:

9,727

0

0.717

Cat® Track Pin 46mm Outside Diameter, 247.06mm long

610-0649

Denne reservedel:

181.0

1.339

1,808

Cat® Master Track ben til fedtsmurte sporsystemer (GLT), længde: 246 mm, Diameter: 45.9 mm

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet