HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætKomfort og bekvemmelighed607-6787: Sæt til værktøjsopbevaringsboks
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætKomfort og bekvemmelighed
607-6787: Sæt til værktøjsopbevaringsboks
607-6787: Sæt til værktøjsopbevaringsboks

Cat® Tool Storage Box Kit is a portable set of tools, conveniently housed in a toolbox, designed to meet general tool needs

Mærke: Cat

Produktbilleder
607-6787: Sæt til værktøjsopbevaringsboks
607-6787: Sæt til værktøjsopbevaringsboks
607-6787: Sæt til værktøjsopbevaringsboks
607-6787: Sæt til værktøjsopbevaringsboks
607-6787: Sæt til værktøjsopbevaringsboks

Cat® Tool Storage Box Kit is a portable set of tools, conveniently housed in a toolbox, designed to meet general tool needs

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

136-1122: 10 mm tyk afstandsstykke
136-1122: 10 mm tyk afstandsstykkeAntal: 2
085-8091: M10-1,5 x 55 mm sekskantet hovedbolt
085-8091: M10-1,5 x 55 mm sekskantet hovedboltAntal: 2
255-1203: Etiket med advarselsfilm
255-1203: Etiket med advarselsfilmAntal: 1
7X-0632: 6 mm tyk hård skive
7X-0632: 6 mm tyk hård skiveAntal: 3
8T-6466: M10-1,5 x 60 mm sekskantbolt
8T-6466: M10-1,5 x 60 mm sekskantboltAntal: 1
254-7563: Mærkatfilm med advarsel om klemmefare
254-7563: Mærkatfilm med advarsel om klemmefareAntal: 1
560-0275: Etiket til identifikationsfilm for smøringpunkter
560-0275: Etiket til identifikationsfilm for smøringpunkterAntal: 1
167-7270: Instruktionsfilm
167-7270: InstruktionsfilmAntal: 1
133-6934: 20 mm udvendig diameter afstandsstykke
133-6934: 20 mm udvendig diameter afstandsstykkeAntal: 3
7X-7729: 3 mm tyk hård skive
7X-7729: 3 mm tyk hård skiveAntal: 7
8T-4186: M10-1,5 x 40 mm sekskantbolt
8T-4186: M10-1,5 x 40 mm sekskantboltAntal: 5
8T-4182: M10-1,5 x 45 mm sekskantet hovedbolt
8T-4182: M10-1,5 x 45 mm sekskantet hovedboltAntal: 1
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm sekskantet hovedbolt
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm sekskantet hovedboltAntal: 4
Viser 1 til 13 af 13
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 607-6787

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 607-6787

HYDRAULISK MINIGRAVEMASKINE

304 305.5 CR 305 CR

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet