Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemUppgraderings- och reparationssatserUppgraderingssatserKomfort och bekvämlighet607-6787: Verktygsförvaringsboxsats
HemUppgraderings- och reparationssatserUppgraderingssatserKomfort och bekvämlighet607-6787: Verktygsförvaringsboxsats
607-6787: Verktygsförvaringsboxsats

Cat® Tool Storage Box Kit is a portable set of tools, conveniently housed in a toolbox, designed to meet general tool needs

Varumärke: Cat

Produktbilder
607-6787: Verktygsförvaringsboxsats
607-6787: Verktygsförvaringsboxsats
607-6787: Verktygsförvaringsboxsats
607-6787: Verktygsförvaringsboxsats
607-6787: Verktygsförvaringsboxsats

Cat® Tool Storage Box Kit is a portable set of tools, conveniently housed in a toolbox, designed to meet general tool needs

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
Delar som ingår i den här satsen

Inga resultat.

136-1122: 10 mm tjock distansbricka
136-1122: 10 mm tjock distansbrickaAntal: 2
085-8091: M10-1,5 x 55 mm sexkantsbult
085-8091: M10-1,5 x 55 mm sexkantsbultAntal: 2
255-1203: Varningsetikett
255-1203: VarningsetikettAntal: 1
7X-0632: 6 mm tjock hård bricka
7X-0632: 6 mm tjock hård brickaAntal: 3
8T-6466: M10-1,5 x 60 mm sexkantsbult
8T-6466: M10-1,5 x 60 mm sexkantsbultAntal: 1
254-7563: Varningsdekal för fastklämning
254-7563: Varningsdekal för fastklämningAntal: 1
560-0275: Etikett för identifieringsfilm för smörjpunkter
560-0275: Etikett för identifieringsfilm för smörjpunkterAntal: 1
167-7270: Instruktionsetikett
167-7270: InstruktionsetikettAntal: 1
133-6934: Distansbricka med 20 mm i ytterdiameter
133-6934: Distansbricka med 20 mm i ytterdiameterAntal: 3
7X-7729: 3 mm tjock hård bricka
7X-7729: 3 mm tjock hård brickaAntal: 7
8T-4186: M10-1,5 x 40 mm sexkantsbult
8T-4186: M10-1,5 x 40 mm sexkantsbultAntal: 5
8T-4182: M10-1,5 x 45 mm sexkantsbult
8T-4182: M10-1,5 x 45 mm sexkantsbultAntal: 1
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm sexkantsbult
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm sexkantsbultAntal: 4
Visar 1 till 13 av 13
BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 607-6787

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en specifikation för den här artikeln.

Kompatibla modeller för artikelnummer 607-6787

HYDRAULISK MINIGRÄVMASKIN

304 305.5 CR 305 CR

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt