HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRørenheder623-6600: Tube Assembly
HjemSlanger og rørRør, rørenheder og rørkomponenterRørenheder623-6600: Tube Assembly
623-6600: Tube Assembly

Cat® Tube Assembly (Lines Cylinder Group)

Mærke: Cat

Produktbilleder
623-6600: Tube Assembly
623-6600: Tube Assembly
623-6600: Tube Assembly
623-6600: Tube Assembly
623-6600: Tube Assembly

Cat® Tube Assembly (Lines Cylinder Group)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 623-6600

Måleenheder

USMetrisk
Overall Length (mm): 295,0
Overall Length (in): 11,614
Overall Height (mm): 25,0
Overall Height (in): 0,984
Overall Width (mm): 60,0
Overall Width (in): 2,362
Tube Diameter (mm): 17,3
Tube Diameter (in): 0,681
Side Wall Thickness (mm): 2,8
Side Wall Thickness (in): 0,11
Thread Size (in - TPI) (in): 11/16 - 16 UN (2x)
Hex Size (mm): 22,0
Hex Size (in): 0,866
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,377
Weight (lb): 0,831
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 623-6600

MINI-GRAVEMASKINE

305

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet