HomeTubi e tubi flessibiliTubi, gruppi tubi e componenti tubiGruppi tubi623-6600: Tube Assembly
HomeTubi e tubi flessibiliTubi, gruppi tubi e componenti tubiGruppi tubi623-6600: Tube Assembly
623-6600: Tube Assembly

Cat® Tube Assembly (Lines Cylinder Group)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
623-6600: Tube Assembly
623-6600: Tube Assembly
623-6600: Tube Assembly
623-6600: Tube Assembly
623-6600: Tube Assembly

Cat® Tube Assembly (Lines Cylinder Group)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 623-6600

Unità di misura

USAMetrico
Overall Length (mm): 295,0
Overall Length (in): 11,614
Overall Height (mm): 25,0
Overall Height (in): 0,984
Overall Width (mm): 60,0
Overall Width (in): 2,362
Tube Diameter (mm): 17,3
Tube Diameter (in): 0,681
Side Wall Thickness (mm): 2,8
Side Wall Thickness (in): 0,11
Thread Size (in - TPI) (in): 11/16 - 16 UN (2x)
Hex Size (mm): 22,0
Hex Size (in): 0,866
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,377
Weight (lb): 0,831
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 623-6600

MINIESCAVATORE IDRAULICO

305

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito