HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet629-6308: Turboladersæt
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet
629-6308: Turboladersæt
629-6308: Turboladersæt

CPI (#502459) for at håndtere en smart wastegate-resonanstilstand for turboladeren og redesign til en kortere aktuatorstang

Mærke: Cat

Produktbilleder
629-6308: Turboladersæt
629-6308: Turboladersæt

CPI (#502459) for at håndtere en smart wastegate-resonanstilstand for turboladeren og redesign til en kortere aktuatorstang

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

140-4763: Fjederslangeklemme, 7,8 mm diameter
140-4763: Fjederslangeklemme, 7,8 mm diameterAntal: 1
614-3059: TURBOCHARGER
614-3059: TURBOCHARGERAntal: 1
526-7677: HÆTTE
526-7677: HÆTTEAntal: 1
Viser 1 til 3 af 3
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 629-6308
Material: Corrosion Preventative Fluid
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 629-6308

JORDFLYTTENDE KOMPRIMERINGSMASKINE

815K 815 816K 816

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

C7.1

HJULDOZER

814K 962M Z 950M 962 950 962M 950M Z

MOTOR – INDUSTRIEL

C7.1

ASFALTUDLÆGGER

AP1000 AP1055 AP-1055F AP-1000F

LARVEBÅNDSLÆSSER

963K 963

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert