HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet629-6308: Turboladersett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet
629-6308: Turboladersett
629-6308: Turboladersett

CPI (#502459) for å adressere en smart wastegate-resonansmodus for turboladeren og redesigner for en kortere aktuatorstang

Merke: Cat

Produktbilder
629-6308: Turboladersett
629-6308: Turboladersett

CPI (#502459) for å adressere en smart wastegate-resonansmodus for turboladeren og redesigner for en kortere aktuatorstang

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

140-4763: 7,8 mm innvendig diameter fjærslangeklemme
140-4763: 7,8 mm innvendig diameter fjærslangeklemmeAntall: 1
614-3059: TURBOCHARGER
614-3059: TURBOCHARGERAntall: 1
526-7677: LOKK
526-7677: LOKKAntall: 1
Viser 1 til 3 av 3
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 629-6308
Material: Corrosion Preventative Fluid
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 629-6308

MOTOR – GENERATORSETT

C7.1

MOTOR – INDUSTRI

C7.1

BELTELASTER

963K 963

ASFALTUTLEGGER

AP1000 AP1055 AP-1055F AP-1000F

HJULDOSER

814K 962M Z 950M 962 950 962M 950M Z

JORDKOMPRIMATOR

815K 815 816K 816

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert