HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet651-4604: Lines Kits
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet
651-4604: Lines Kits
651-4604: Lines Kits

Mærke: Cat

fallback-image
651-4604: Lines Kits

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

667-3294: To-ledningsfletnings højtryks ToughGuard-slangeenhed
667-3294: To-ledningsfletnings højtryks ToughGuard-slangeenhedAntal: 1
625-0763: Ekstra ledningsnet bagtil
625-0763: Ekstra ledningsnet bagtilAntal: 1
344-5675: M10 x 1,5 mm unbrakotrik
344-5675: M10 x 1,5 mm unbrakotrikAntal: 1
6V-9169: Sekskantet kontramøtrik med 13/16-16 gevind
6V-9169: Sekskantet kontramøtrik med 13/16-16 gevindAntal: 4
7K-1181: 387,00 mm længde kabelrem
7K-1181: 387,00 mm længde kabelremAntal: 18
8T-4908: M8X1,25 gevind sekskantet hovedbolt
8T-4908: M8X1,25 gevind sekskantet hovedboltAntal: 9
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm sekskantbolt
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm sekskantboltAntal: 1
667-3288: To-ledningsfletnings højtryks ToughGuard-slangeenhed
667-3288: To-ledningsfletnings højtryks ToughGuard-slangeenhedAntal: 2
667-3296: To-ledningsfletnings højtryks ToughGuard-slangeenhed
667-3296: To-ledningsfletnings højtryks ToughGuard-slangeenhedAntal: 1
625-0764: Kabinens bageste ekstra ledningsnet
625-0764: Kabinens bageste ekstra ledningsnetAntal: 1
636-8543: Hydraulikslangerør, 9,4 mm indvendig diameter
636-8543: Hydraulikslangerør, 9,4 mm indvendig diameterAntal: 1
9M-4995: Flere slanger P Clip
9M-4995: Flere slanger P ClipAntal: 1
8T-4123: 22 mm indvendig diameter skive
8T-4123: 22 mm indvendig diameter skiveAntal: 4
6V-9830: 13/16-16 O-rings gevind med facade forseglings hætte
6V-9830: 13/16-16 O-rings gevind med facade forseglings hætteAntal: 4
206-2423: 22,00 mm længde sadelklemme
206-2423: 22,00 mm længde sadelklemmeAntal: 1
148-8444: O-ring ansigtsforsegling Tee Adapter
148-8444: O-ring ansigtsforsegling Tee AdapterAntal: 1
148-8340: ADAPTER AS
148-8340: ADAPTER ASAntal: 6
3S-2093: 202 mm lang kabelrem
3S-2093: 202 mm lang kabelremAntal: 15
5P-4116: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mm
5P-4116: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mmAntal: 13
5K-5338: 19,00 mm minimum indvendig diameter sløjfeklemme
5K-5338: 19,00 mm minimum indvendig diameter sløjfeklemmeAntal: 1
667-3291: To-ledningsfletnings højtryks ToughGuard-slangeenhed
667-3291: To-ledningsfletnings højtryks ToughGuard-slangeenhedAntal: 1
667-3292: To-ledningsfletnings højtryks ToughGuard-slangeenhed
667-3292: To-ledningsfletnings højtryks ToughGuard-slangeenhedAntal: 1
667-3295: To-ledningsfletnings højtryks ToughGuard-slangeenhed
667-3295: To-ledningsfletnings højtryks ToughGuard-slangeenhedAntal: 1
667-3290: To-ledningsfletnings højtryks ToughGuard-slangeenhed
667-3290: To-ledningsfletnings højtryks ToughGuard-slangeenhedAntal: 1
629-3180: Bageste hjælpeledningers vippekontakt
629-3180: Bageste hjælpeledningers vippekontaktAntal: 1
636-8544: Hydraulikslangerør, 9,4 mm indvendig diameter
636-8544: Hydraulikslangerør, 9,4 mm indvendig diameterAntal: 1
8T-4121: 11 mm indvendig diameter skive
8T-4121: 11 mm indvendig diameter skiveAntal: 1
8T-4189: M8X1,25 gevind sekskantet hovedbolt
8T-4189: M8X1,25 gevind sekskantet hovedboltAntal: 4
8T-4224: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mm
8T-4224: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mmAntal: 4
178-3620: 488mm lang kabel dobbelt rem
178-3620: 488mm lang kabel dobbelt remAntal: 15
148-8375: Adapter Assembly
148-8375: Adapter AssemblyAntal: 4
344-5674: M8 x 1,25 mm unbrakotrik
344-5674: M8 x 1,25 mm unbrakotrikAntal: 4
Viser 1 til 32 af 33Indlæs mere
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 651-4604

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 651-4604

MINILÆSSER

285XE 285 275 275XE

UDSTYR

SCARIFIER

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert