Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneOsiągi i wydajność651-4604: Zestawy przewodów

Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

148-8340: ZESPÓŁ ŁĄCZNIKA

Ilość: 6

148-8375: Adapter Assembly

Ilość: 4

148-8444: Trójnik z uszczelnieniem czołowym O-Ring

Ilość: 1

178-3620: Opaska kablowa podwójna o długości 488 mm

Ilość: 15

206-2423: Zacisk siodłowy o długości 22,00 mm

Ilość: 1

344-5674: Nakrętka sześciokątna M8 x 1,25 mm

Ilość: 4

344-5675: Nakrętka sześciokątna M10 x 1,5 mm

Ilość: 1

3S-2093: Pasek na kabel o długości 202 mm

Ilość: 15

4H-2558: Gumowa przelotka z kołnierzem o średnicy wewnętrznej 15,88mm

Ilość: 1

5K-5338: Zacisk pętli o minimalnej średnicy wewnętrznej 19,00 mm

Ilość: 1

5P-4116: podkładka regulacyjna twarda o średnicy wewnętrznej 8,8 mm

Ilość: 13

636-8541: Płyta montażowa zaworu elektromagnetycznego o grubości 4 mm

Ilość: 2

636-8542: Wspornik montażowy rury pomocniczej

Ilość: 2

6V-9169: Przeciwnakrętka sześciokątna z gwintem 13/16-16

Ilość: 4

6V-9830: Zatyczka gwintowana z uszczelnieniem czołowym O-Ring z gwintem 13/16-16

Ilość: 4

7K-1181: Opaska kablowa o długości 387,00 mm

Ilość: 18

8T-4121: Podkładka o średnicy wewnętrznej 11 mm

Ilość: 1

8T-4123: Podkładka o średnicy wewnętrznej 22 mm

Ilość: 4

8T-4136: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1.5 x 25 mm

Ilość: 1

8T-4189: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M8X1.25

Ilość: 4

8T-4224: podkładka regulacyjna twarda o średnicy wewnętrznej 8,8 mm

Ilość: 4

8T-4908: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M8X1.25

Ilość: 9

9M-4995: Zacisk na wiele przewodów P

Ilość: 1

625-0763: Tylna pomocnicza wiązka przewodów elektrycznych

Ilość: 1

625-0764: Tylna wiązka pomocniczych przewodów elektrycznych kabiny

Ilość: 1

629-3180: Przełącznik kołyskowy tylnych przewodów pomocniczych

Ilość: 1

636-8543: Rura przewodów hydraulicznych o średnicy wewnętrznej 9,4 mm

Ilość: 1

636-8544: Rura przewodów hydraulicznych o średnicy wewnętrznej 9,4 mm

Ilość: 1

667-3288: Zespół wysokociśnieniowego przewodu giętkiego z dwiema warstwami plecionki drucianej

Ilość: 2

667-3290: Zespół wysokociśnieniowego przewodu giętkiego z dwiema warstwami plecionki drucianej

Ilość: 1

667-3291: Zespół wysokociśnieniowego przewodu giętkiego z dwiema warstwami plecionki drucianej

Ilość: 1

667-3292: Zespół wysokociśnieniowego przewodu giętkiego z dwiema warstwami plecionki drucianej

Ilość: 1

Wyświetlanie 1 – 32 z 36

Opis numeru katalogowego 651-4604

Ostrzeżenie:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 651-4604

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 651-4604

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

285XE 285 275 275XE

OSPRZĘT ROBOCZY

SCARIFIER

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione