HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer6K-0137: 5/8''-11 x 2'' låsebolt med sekskantet hoved
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer
6K-0137: 5/8''-11 x 2'' låsebolt med sekskantet hoved
6K-0137: 5/8''-11 x 2'' låsebolt med sekskantet hoved

Larvebåndsbolt

Mærke: Cat

Produktbilleder
6K-0137: 5/8''-11 x 2'' låsebolt med sekskantet hoved
6K-0137: 5/8''-11 x 2'' låsebolt med sekskantet hoved
6K-0137: 5/8''-11 x 2'' låsebolt med sekskantet hoved
6K-0137: 5/8''-11 x 2'' låsebolt med sekskantet hoved
6K-0137: 5/8''-11 x 2'' låsebolt med sekskantet hoved

Larvebåndsbolt

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 6K-0137
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 6K-0137

Måleenheder

USMetrisk
Bolt Length (in): 2
Bolt Length (mm): 50,8
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0,227
Grip Length (mm): 5,77
Materiale: Kulstål,Nylon, 6, 6/12, 6/6 – plast,Zinklegering
Boltstørrelse (tommer): 5/8
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 6K-0137

LARVEBÅNDSDOZER

143 140 D4D D4E D10 10 4 10C 10S 10U 4A

JORDFLYTTENDE KOMPRIMERINGSMASKINE

815F II 815B 815F

OLIEPRODUKTER

3512

GRAVEMASKINE

225

HJULDOZER

814F II 834B 814F 814B

DUMPER

MT4400D AC

HJULLÆSSER

966F II 988B 966D 966F 966E 970F

VIBRATIONSTROMLE

CS-533 CS-531 CS-573 CP-563 CP-533C CS-573C CS-583 CS-533C CS-563 CS-563C CP-563C CS-583C CS-531C CP-533

MOTOR – INDUSTRIEL

3512

LARVEBÅNDSLÆSSER

941B 951C 951B 955K 955L 941

MARINE PRODUKTER

3512

GUMMIHJULSSCRAPER

621 639D 627B 627G 627E 623B 627F 623G 631D 651B 631E 623E 623F 631G 651E 621B 637G 657E 637D 657B 637E 621E 621F 633D 641B 621G 621S 621E 657 621B 657E 657B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert