HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti6K-0137: bullone di bloccaggio a testa esagonale 5/8''-11 x 2''
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti6K-0137: bullone di bloccaggio a testa esagonale 5/8''-11 x 2''
6K-0137: bullone di bloccaggio a testa esagonale 5/8''-11 x 2''

Bullone cingolo

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
6K-0137: bullone di bloccaggio a testa esagonale 5/8''-11 x 2''
6K-0137: bullone di bloccaggio a testa esagonale 5/8''-11 x 2''
6K-0137: bullone di bloccaggio a testa esagonale 5/8''-11 x 2''
6K-0137: bullone di bloccaggio a testa esagonale 5/8''-11 x 2''
6K-0137: bullone di bloccaggio a testa esagonale 5/8''-11 x 2''

Bullone cingolo

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 6K-0137

Unità di misura

USAMetrico
Bolt Length (in): 2
Bolt Length (mm): 50,8
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0,227
Grip Length (mm): 5,77
Dimensioni bullone (pollici): 5/8
Materiale: Nylon, plastica 6, 6/12, 6/6,Lega di zinco,Acciaio al carbonio
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 6K-0137

MOTORE - INDUSTRIALE

3512

PALA CINGOLATA

941B 951C 951B 955K 955L 941

PRODOTTI PER IL SETTORE PETROLIFERO

3512

COMPATTATORE PER PAVIMENTAZIONE

CS-533 CS-531 CS-573 CP-563 CP-533C CS-573C CS-583 CS-533C CS-563 CS-563C CP-563C CS-583C CS-531C CP-533

TRATTORE CINGOLATO

143 140 D4D D4E D10 10 4 10C 10S 10U 4A

MOTORSCRAPER GOMMATO

621 639D 627B 627G 627E 623B 627F 623G 631D 651B 631E 623E 623F 631G 651E 621B 637G 657E 637D 657B 637E 621E 621F 633D 641B 621G 621S 621E 657 621B 657E 657B

COMPATTATORE PER TERRENO

815F II 815B 815F

DUMPER A TELAIO RIGIDO

MT4400D AC

DOZER GOMMATO

814F II 834B 814F 814B

PRODOTTI MARINI

3512

ESCAVATORE

225

PALA GOMMATA

966F II 988B 966D 966F 966E 970F

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito