HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer6K-3772: 12-punkts-hovedbolt, 7/16-14
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer6K-3772: 12-punkts-hovedbolt, 7/16-14
6K-3772: 12-punkts-hovedbolt, 7/16-14

12-punkts-hovedbolt

Mærke: Cat

Produktbilleder
6K-3772: 12-punkts-hovedbolt, 7/16-14
6K-3772: 12-punkts-hovedbolt, 7/16-14
6K-3772: 12-punkts-hovedbolt, 7/16-14
6K-3772: 12-punkts-hovedbolt, 7/16-14
6K-3772: 12-punkts-hovedbolt, 7/16-14

12-punkts-hovedbolt

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 6K-3772

Måleenheder

USMetrisk
Boltlængde (tommer): 2.25
Materiale: STÅL,Legeret stål,Zinklegering,Kulstål
Bolt Length (mm): 57,15
Boltype: 12-punkts-hovedbolt
Belægning: Zinkfosfat + olie
Længde på greb (tommer): 0,625
Grip Length (mm): 15,88
Flangediameter (tommer): 0,66
Boltstørrelse (tommer): 7/16
Thread Size (in): 0.017
Thread Size (mm): 0.4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x14
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 6K-3772

JORDFLYTTENDE KOMPRIMERINGSMASKINE

836 826C

OLIEPRODUKTER

3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512C 3512B 3512B 3512C

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

HJULLÆSSER

980 980B

MOTOR – LASTVOGN

3208

LARVEBÅNDSLÆSSER

955K 955L

MARINE PRODUKTER

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C 3512 3508 3512C 3516 3512 3508 3208 3508C 3508B 3512B 3516B 3516C G3520 G3516 G3512 G3508 G3516B G3516C G3516E G3516H G3520C 3508C G3520B 3516 G3520E G3516K 3508B 3512 G3520H G3520K 3512C 3512B SR5 3508 G3512E 3516C G3512H 3516B 3516C GEN SET G3512K 3516E

LARVEBÅNDSDOZER

D7R D9 D7 D7R LGP D9T D9R D9 GC D11N D7R II D7E LGP D7E 11 11U 11SU 834U 834S

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512 G3516C G3516J 3516C 3516PETROLEUM G3520 G3520J 3508PETROL 3512PETROL 3512C G3520 3516B 3508 G3516 G3512 3512 3512B 3508B 3516

MOTOR – MASKINE

3208

HJULDOZER

834B 824C

DUMPER

785 789 793 793B 793C 789C 777C 777B 785C 776C 776B 784C

MOTOR – INDUSTRIEL

3516 3512 3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512C 3512B 3508 3512B 3561B 3516B 3516C 3512 3516 3508B 3512B 3512C 3508 G3520H G3512H G3512E G3508J G3512B G3512J G3508B G3520B G3516J G3520J G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

GUMMIHJULSSCRAPER

613B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet