HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti6K-3772: Bullone con testa a 12 punti, 7/16-14
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti6K-3772: Bullone con testa a 12 punti, 7/16-14
6K-3772: Bullone con testa a 12 punti, 7/16-14

Bullone con testa a 12 punti

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
6K-3772: Bullone con testa a 12 punti, 7/16-14
6K-3772: Bullone con testa a 12 punti, 7/16-14
6K-3772: Bullone con testa a 12 punti, 7/16-14
6K-3772: Bullone con testa a 12 punti, 7/16-14
6K-3772: Bullone con testa a 12 punti, 7/16-14

Bullone con testa a 12 punti

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 6K-3772

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 2.25
Materiale: Acciaio,Acciaio al carbonio,Acciaio legato,Lega di zinco
Bolt Length (mm): 57,15
Tipo di bullone: Bullone con testa a 12 punti
Rivestimento: Fosfato di zinco + olio
Lunghezza presa (pollici): 0,625
Grip Length (mm): 15,88
Diametro flangia (pollici): 0,66
Dimensioni bullone (pollici): 7/16
Thread Size (in): 0.017
Thread Size (mm): 0.4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x14
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 6K-3772

MOTORE - INDUSTRIALE

3516 3512 3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512C 3512B 3508 3512B 3561B 3516B 3516C 3512 3516 3508B 3512B 3512C 3508 G3520H G3512H G3512E G3508J G3512B G3512J G3508B G3520B G3516J G3520J G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

PALA CINGOLATA

955K 955L

MOTORE - MACCHINA

3208

COMPATTATORE PER TERRENO

836 826C

PRODOTTI MARINI

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C 3512 3508 3512C 3516 3512 3508 3208 3508C 3508B 3512B 3516B 3516C G3520 G3516 G3512 G3508 G3516B G3516C G3516E G3516H G3520C 3508C G3520B 3516 G3520E G3516K 3508B 3512 G3520H G3520K 3512C 3512B SR5 3508 G3512E 3516C G3512H 3516B 3516C GEN SET G3512K 3516E

GENERATORE

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

PRODOTTI PER IL SETTORE PETROLIFERO

3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512C 3512B 3512B 3512C

MOTORE - DUMPER

3208

MOTORSCRAPER GOMMATO

613B

TRATTORE CINGOLATO

D7R D9 D7 D7R LGP D9T D9R D9 GC D11N D7R II D7E LGP D7E 11 11U 11SU 834U 834S

DUMPER A TELAIO RIGIDO

785 789 793 793B 793C 789C 777C 777B 785C 776C 776B 784C

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512 G3516C G3516J 3516C 3516PETROLEUM G3520 G3520J 3508PETROL 3512PETROL 3512C G3520 3516B 3508 G3516 G3512 3512 3512B 3508B 3516

DOZER GOMMATO

834B 824C

PALA GOMMATA

980 980B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito