Hjem6M-6301: AFSTANDSSTYKKE
Hjem6M-6301: AFSTANDSSTYKKE
6M-6301: AFSTANDSSTYKKE

Mærke: Cat

fallback-image
6M-6301: AFSTANDSSTYKKE

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 6M-6301
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Beskrivelse af reservedelsnummer 6M-6301

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 6M-6301

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Kulstål,Zinklegering
Outside Diameter (in): 2,0
Outside Diameter (mm): 50,8
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 13,49
Thickness (mm): 6,35
Coating: Zinc
Thickness (in): 0,25
Inside Diameter (in): 0,531
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 6M-6301

JORDFLYTTENDE KOMPRIMERINGSMASKINE

826B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet