Acasă6M-6301: DISTANȚIER
Acasă6M-6301: DISTANȚIER
6M-6301: DISTANȚIER

Marcă: Cat

fallback-image
6M-6301: DISTANȚIER

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 6M-6301

Încă lucrăm la adăugarea unei descrieri pentru această piesă.

Specificații pentru cod articol 6M-6301

Unități de măsură

SUAMetric
Material: Oțel carbon,Aliaj de Zinc
Outside Diameter (in): 2,0
Outside Diameter (mm): 50,8
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 13,49
Thickness (mm): 6,35
Coating: Zinc
Thickness (in): 0,25
Inside Diameter (in): 0,531
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 6M-6301

COMPACTOR DE TERASAMENT

826B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită