HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor6V-3737: Efterkøler og ledninger installationssæt
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
6V-3737: Efterkøler og ledninger installationssæt
6V-3737: Efterkøler og ledninger installationssæt

Sæt med aftercooler og slanger/rør

Mærke: Cat

Produktbilleder
6V-3737: Efterkøler og ledninger installationssæt
6V-3737: Efterkøler og ledninger installationssæt

Sæt med aftercooler og slanger/rør

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Tilgængelige renoverede Cat-dele
Følgende reservedele er alternative Renoverede Cat®-reservedele
Forskellen med renoverede Cat-dele kan findes i vores bestræbelser på at levere kvalitet som nyt. Vores toptalent anvender avancerede teknikker for at skabe vores serie af mere end 8.000 renoverede Cat-produkter –fra design og fremstilling til samling og kvalitetskontrol – det hele omfattet af den samme 12-måneders Caterpillar-garanti på reservedele som nyt†.

† Gældende begrænsninger. Kontakt en autoriseret Cat-forhandler for at få alle detaljer om den gældende begrænsede Caterpillar-garanti.

dele.
Følgende reservedele er alternative Renoverede Cat®-reservedele
Cat Reman
Forskellen med renoverede Cat-dele kan findes i vores bestræbelser på at levere kvalitet som nyt. Vores toptalent anvender avancerede teknikker for at skabe vores serie af mere end 8.000 renoverede Cat-produkter –fra design og fremstilling til samling og kvalitetskontrol – det hele omfattet af den samme 12-måneders Caterpillar-garanti på reservedele som nyt†.
† Gældende begrænsninger. Kontakt en autoriseret Cat-forhandler for at få alle detaljer om den gældende begrænsede Caterpillar-garanti.
dele.
438-0171
438-0171 : SÆT-PAKNING
Tjek pris
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

6L-1649: 62,87mm indvendig diameter O-ring tætning
6L-1649: 62,87mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
6L-6487: 0,8 mm tyk aftercooler-pakning
6L-6487: 0,8 mm tyk aftercooler-pakningAntal: 4
5H-6733: O-ringspakning til hydrauliktank med indvendig diameter på 139,07 mm
5H-6733: O-ringspakning til hydrauliktank med indvendig diameter på 139,07 mmAntal: 6
2N-5693: Efterkøler huspakning
2N-5693: Efterkøler huspakningAntal: 2
4L-7904: Aftercoolerpakning
4L-7904: AftercoolerpakningAntal: 2
8M-2331: 0.8 mm paksu laippatiiviste
8M-2331: 0.8 mm paksu laippatiivisteAntal: 2
2H-2665: 62,87 mm indvendig diameter O-ringstætning
2H-2665: 62,87 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 8
4L-6216: 0,79 mm tyk pakning
4L-6216: 0,79 mm tyk pakningAntal: 2
6L-6489: 1,6 mm tyk efterkøler flangepakning
6L-6489: 1,6 mm tyk efterkøler flangepakningAntal: 4
9F-4446: O-ringstætning med en indvending diameter på 78,74 mm
9F-4446: O-ringstætning med en indvending diameter på 78,74 mmAntal: 4
Viser 1 til 10 af 10
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 6V-3737
Sæt indeholder: Pakninger, tætninger
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 6V-3737

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

D399 D379B D398B

MOTOR – INDUSTRIEL

D398 D379B D398B D399 D379

MARINE PRODUKTER

D379A D398A

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert