Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Søg efter reservedelsnummer eller -navn
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor6V-5428: Oliekøler og linjesæt
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
6V-5428: Oliekøler og linjesæt
6V-5428: Oliekøler og linjesæt

Oliekøler og slange-/rørsæt

Mærke: Cat

Produktbilleder
6V-5428: Oliekøler og linjesæt
6V-5428: Oliekøler og linjesæt

Oliekøler og slange-/rørsæt

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Tilgængelige renoverede Cat-dele
Følgende reservedele er alternative Renoverede Cat®-reservedele
Forskellen med renoverede Cat-dele kan findes i vores bestræbelser på at levere kvalitet som nyt. Vores toptalent anvender avancerede teknikker for at skabe vores serie af mere end 8.000 renoverede Cat-produkter –fra design og fremstilling til samling og kvalitetskontrol – det hele omfattet af den samme 12-måneders Caterpillar-garanti på reservedele som nyt†.

† Gældende begrænsninger. Kontakt en autoriseret Cat-forhandler for at få alle detaljer om den gældende begrænsede Caterpillar-garanti.

dele.
Følgende reservedele er alternative Renoverede Cat®-reservedele
Cat Reman
Forskellen med renoverede Cat-dele kan findes i vores bestræbelser på at levere kvalitet som nyt. Vores toptalent anvender avancerede teknikker for at skabe vores serie af mere end 8.000 renoverede Cat-produkter –fra design og fremstilling til samling og kvalitetskontrol – det hele omfattet af den samme 12-måneders Caterpillar-garanti på reservedele som nyt†.
† Gældende begrænsninger. Kontakt en autoriseret Cat-forhandler for at få alle detaljer om den gældende begrænsede Caterpillar-garanti.
dele.
386-3044
386-3044 : SÆT-PAKNING
Tjek pris
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

0L-1034: PAKNING
0L-1034: PAKNINGAntal: 2
3H-2388: O-ring
3H-2388: O-ringAntal: 2
4L-8120: 0,8 mm tyk dækselpakning
4L-8120: 0,8 mm tyk dækselpakningAntal: 2
4L-8121: 0,8 mm tyk dækselpakning
4L-8121: 0,8 mm tyk dækselpakningAntal: 1
9X-7529: Cirkulær tætning med en indvendig diameter på 50,80 mm
9X-7529: Cirkulær tætning med en indvendig diameter på 50,80 mmAntal: 2
5L-3377: PAKNING
5L-3377: PAKNINGAntal: 2
293-7589: 27,94 mm indvendig diameter tætning-O-ring
293-7589: 27,94 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
3P-0656: 66.04 mm indvendig diameter pakning-O-ring
3P-0656: 66.04 mm indvendig diameter pakning-O-ringAntal: 2
269-7885: 72,39 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
269-7885: 72,39 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
7M-6843: Pakning
7M-6843: PakningAntal: 1
3P-0651: 59,69 mm indvendig diameter tætning-O-ring
3P-0651: 59,69 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 3
2N-3583: Pakning til dæksel til oliefilterhus
2N-3583: Pakning til dæksel til oliefilterhusAntal: 1
7L-2013: PAKNING
7L-2013: PAKNINGAntal: 1
247-3796: Rund pakning til motoroliekøler
247-3796: Rund pakning til motoroliekølerAntal: 2
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mmAntal: 1
0T-0329: 0,0359'' tyk kontramøtrik
0T-0329: 0,0359'' tyk kontramøtrikAntal: 8
4F-7387: 100,97 mm indvendig diameter O-ringstætning
4F-7387: 100,97 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 2
3F-4995: PAKNING
3F-4995: PAKNINGAntal: 1
3P-0653: 69,22 mm indvendig diameter tætning-O-ring
3P-0653: 69,22 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
2N-3553: 7,214 mm tyk pakning til motoroliekøler
2N-3553: 7,214 mm tyk pakning til motoroliekølerAntal: 1
2N-3584: Pakning til dæksel til oliefilterhus
2N-3584: Pakning til dæksel til oliefilterhusAntal: 1
8F-2534: 2,2 mm tyk rund pakning
8F-2534: 2,2 mm tyk rund pakningAntal: 1
8M-4438: PAKNING-O-RING
8M-4438: PAKNING-O-RINGAntal: 2
8N-0452: RING
8N-0452: RINGAntal: 1
7M-6844: Pakning
7M-6844: PakningAntal: 1
113-5304: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter
113-5304: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameterAntal: 3
109-2332: O-ringspakning med indvendig diameter på 56,52 mm
109-2332: O-ringspakning med indvendig diameter på 56,52 mmAntal: 2
Viser 1 til 27 af 27
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 6V-5428
Sæt indeholder: Pakninger, tætninger
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 6V-5428

MOTOR – INDUSTRIEL

D398 D379B D398B D399 D379 G398 G399 G379

MARINE PRODUKTER

D379A D399 D398A D398B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert