Caterpillar

Vælg udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Tilføj udstyr

Så du kan finde de reservedele, der passer.Så du kan finde de reservedele, der passer.
Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg udstyr

HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsAdaptere og komponenter7C-4299: topstykkeadapter
Hjem
Slanger og rørAdaptere, koblinger og fittingsAdaptere og komponenter
7C-4299: topstykkeadapter
7C-4299: topstykkeadapter

Cat® Messing topstykkeadapter

Mærke: Cat

Produktbilleder
7C-4299: topstykkeadapter
7C-4299: topstykkeadapter
7C-4299: topstykkeadapter
7C-4299: topstykkeadapter
7C-4299: topstykkeadapter

Cat® Messing topstykkeadapter

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 7C-4299
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 7C-4299

Måleenheder

USMetrisk
Længde (tommer): 1,44
Indvendig diameter (tommer): 0,79
Længde (mm): 36,6
Indvendig diameter (mm): 20,0
Materiale: Messing
Udvendig diameter (tommer): 1,37
Vægt (kg): 0,16
Udvendig diameter (mm): 34,80
Vægt (lb): 0,35
Bredde (tommer): 1,37
Samlet længde (tommer): 1,44
Samlet længde (mm): 36,6
Bredde (mm): 34,8
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7C-4299

OLIEPRODUKTER

C280-12

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3608 3606 C280-16 3616 3608

MOTOR – INDUSTRIEL

3612 G3608 G3612 G3616

MARINE PRODUKTER

3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8 3608

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert