HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerGlidelejer7J-9745: Leje
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerKoblingsstifter og glidelejerGlidelejer7J-9745: Leje
7J-9745: Leje

Lige glideleje

Mærke: Cat

Produktbilleder
7J-9745: Leje
7J-9745: Leje

Lige glideleje

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 7J-9745

Måleenheder

USMetrisk
Inside Diameter (mm): 64,0
Inside Diameter (in): 2,51
Outside Diameter (mm): 76,0
Outside Diameter (in): 3,0
Overall Length (mm): 38,0
Overall Length (in): 1,5
Materiale: Stål
Type: STRAIGHT SLEEVE
Omtrentlig indvendig diameter (mm): 64,0
Omtrentlig samlet længde (mm): 38,0
Krydshuller: Ingen
Intern rille: Ja
Omtrentlig udvendig diameter (mm): 76,0
Ekstern rille: Ingen
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7J-9745

SKOVBRUGSPRODUKTER

HA771 HA871 TK381 TK371 TK380 543 HA770 HA870 TK370 533

LARVEBÅNDSDOZER

977A

GRAVEMASKINE

225

UDSTYR

BUCKET

HJULLÆSSER

966C

LARVEBÅNDSLÆSSER

951C 973C 973D 977H 941B 951B 977K 977L 973K 941 973

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet