หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกแบริ่งปลอก7J-9745: แบริ่ง
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกแบริ่งปลอก7J-9745: แบริ่ง
7J-9745: แบริ่ง

แบริ่งปลอกตรง

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
7J-9745: แบริ่ง
7J-9745: แบริ่ง

แบริ่งปลอกตรง

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7J-9745

หน่วยวัด

USเมตริก
Inside Diameter (mm): 64.0
Inside Diameter (in): 2.51
Outside Diameter (mm): 76.0
Outside Diameter (in): 3.0
Overall Length (mm): 38.0
Overall Length (in): 1.5
วัสดุ: เหล็ก
Type: STRAIGHT SLEEVE
หลุมสี่ทาง: ไม่ใช่
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกโดยประมาณ (มม.): 76.0
ร่องภายนอก: ไม่ใช่
ร่องภายใน: ใช่
ความยาวโดยรวมโดยประมาณ (มม.): 38.0
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในโดยประมาณ (มม.): 64.0
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 7J-9745

บูลรถดัน

977A

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

951C 973C 973D 977H 941B 951B 977K 977L 973K 941 973

รถแทรกเตอร์สำหรับอุตสาหกรรม

HA771 HA871 TK381 TK371

รถขุด

225

รถตัดต้นไม้ล้อยาง

TK380 543 HA770 HA870 TK370 533

รถตักล้อยาง

966C

ปุ้งกี๋

BUCKET

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน