HjemMotorMotorfiltre og -væskerMotorreparation og servicesætPakningssæt til motor7L-3111: 0,79 mm tyk pakning
Hjem
MotorMotorfiltre og -væskerMotorreparation og servicesætPakningssæt til motor
7L-3111: 0,79 mm tyk pakning
7L-3111: 0,79 mm tyk pakning

0,79 mm tyk Cat®-pakning til væskeledninger

Mærke: Cat

Produktbilleder
7L-3111: 0,79 mm tyk pakning
7L-3111: 0,79 mm tyk pakning
7L-3111: 0,79 mm tyk pakning
7L-3111: 0,79 mm tyk pakning
7L-3111: 0,79 mm tyk pakning

0,79 mm tyk Cat®-pakning til væskeledninger

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 7L-3111
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 7L-3111

Måleenheder

USMetrisk
Indtast: Firkantede-rektangulære
Stil: Flad
Materiale: Lav sammentrykkelighed, pladepakningsmateriale
Indvendig diameter (mm): 77,7
Længde (mm): 92,4
Bredde (mm): 92,4
Tykkelse (mm): 0,8
Hulstørrelse (mm): 10,3 (4X)
Indvendig diameter (tommer): 3,06
Længde (tommer): 3,64
Bredde (tommer): 3,64
Tykkelse (tommer): 0,03
Hulstørrelse (i): 0,41 (4X)
Vis mere

Tid til vedligeholdelse?

Vi gør det nemt

Komplette vedligeholdelsessæt er tilgængelige efter udstyrstype, herunder 250, 500, og 1.000 timers intervaller.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 7L-3111

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD30

HJULLÆSSER

920 930 966C 950

MOTOR – LASTVOGN

1693 1674

MARINE PRODUKTER

D334 D379A D379B D399 D398A D398B

LEDDELT LASTVOGN MED TIPPELAD

D35C D300E D300D D550B D300B D44B D20D D250E D250D D250B D25D D25C D350D D350C D30C D30D D250E II D300E II

LARVEBÅNDSDOZER

D10N D8L D11N D10 D9L D9N DEUCE 30/30 11 10 9 8 8S 8U 10C 9C 9U 10SU 9S 9SU 11U 10S 10U 11SU 8A

RØRLÆGGER

589

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

D379B D399 D398B

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

518 528

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

59N 59L 58L 59 58

DUMPER

777 776

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

R1600 R1600G R1600H

MOTOR – INDUSTRIEL

D346 D348 D349 D398 D399 D398B D379 D379B G398 G399 G379A G379

MOTORGRADER

12G 120G 16G 14G

GUMMIHJULSSCRAPER

615C 615C II 613B 615 613 611

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet